??
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
BALLUFF BES 516-327-G-E5-Y-S49
HELP_VARIABLE
Společnost
Balluff
Popis
Indukční snímače
Kusovník
BALLUFF BES 516-327-G-E5-Y-S49
VERF
Dostupnost
Dostupný
BC
Objednací kód
BES00RY
TC
Identifikátor produktu
BES 516-327-G-E5-Y-S49
PX
Náhled výrobku
40457_00
ROT
rotace
°
NPOS
Nut position
TECH
Technické údaje
Technické údaje
ICON
AC
Accessories
-
WEBINC
Řada produktu
Induktive Standardsensoren
BFORM
Tvar
M30x1,5
W
Hmotnost
0.081 kg
TRAFFIC
celní číslo
85365019
DESCRIPT
Description
Dimension = Ø 30 x 44 mm, Style Housing = M30x1.5, Installation = for flush mounting, Range = 15 mm, Switching output = PNP normally open (NO), Switching frequency = 100 Hz, Housing material = Brass, nickel-plated, Material sensing surface = PA 12, Connection = Connector, M8x1-Male, 3-pin, Operating voltage Ub = 10...30 VDC, Ambient temperature = -25...70 °C, IP rating = IP67, Approval/Conformity = CE, UKCA, cULus, WEEE
CAE
EPlan
Previews
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code